CCR2+

003Z3851

CCR2+-regulator, desinficeringsprocessreglering och temperaturregistrering

Produktinformation

Bruttovikt 0.442 Kilogram
Nettovikt 0.3 Kilogram
Volym 2.053 Liter
EAN 5702428512718

 

Datakommunikationsprotokoll Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Description CCR2+-regulator, desinficeringsprocessreglering och temperaturregistrering
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Installation DIN-skena, 35 mm
IP-klassning IP20
Matningsspänning [V] DC 24 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Hot water balancing
Typ CCR2+
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality