ChangeOver6-ventil, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, motoriserad kulventil med 6-portar

Produktinformation

Bruttovikt 1.166 Kilogram
Nettovikt 1.15 Kilogram
Volym 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
Avstängningstryck [kPa] [Max] 800 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ChangeOver6 DN 15, motoriserad kulventil med 6-portar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
För ventilstorlek DN15
Kvs-värden [m³/h] 2.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Other valves
SCIP ID nr d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP-dokumentproduktnamn 003Z3150
Ställdonsanslutning Quick fix-anslutning
Tryckklass PN 16
Typ ChangeOver6 valve
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)