TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, termostatisk blandningsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.416 Kilogram
Nettovikt 0.35 Kilogram
Volume 0.488 Liter
EAN 5702425101700

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Description TVM-W DN 20, termostatisk blandningsventil
Differenstrycksområde [bar] [Max] 5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fabriksinställning [°C] 50 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggd backventil Ja
Kvs-värde med backventil [m3/h] 2.1 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Hot water balancing
SCIP ID nr 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP-dokumentproduktnamn "003Z3145"
Temperaturinst.område [°C] [Max] 70 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Tryckklass PN 10
Typ TVM-W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing + antikalkbehandling
Ventilstorlek DN 20