AB-QM, DN 80, Högt flöde, Med testpluggar, Fläns
003Z1794
AB-QM NovoCon DN 80, HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 80, HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M
Bruttovikt | 43.9 Kg |
Nettovikt | 43.6 Kg |
Volume | 81.568 Liter |
EAN | 5714279003932 |
Bruttovikt | 43.9 Kg |
Nettovikt | 43.6 Kg |
Volume | 81.568 Liter |
EAN | 5714279003932 |
Anslutningstyper | Fläns |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 40 m³/h |
Flödestyp | Högt flöde |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
Slaglängd [mm] | 15 mm |
Starttryck [kPa] | 60 KPa |
Ställdonsanslutning | Danfoss-standard |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilstorlek | DN 80 |
Version | AB-QM NovoCon |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Fläns |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 40 m³/h |
Flödestyp | Högt flöde |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
Slaglängd [mm] | 15 mm |
Starttryck [kPa] | 60 KPa |
Ställdonsanslutning | Danfoss-standard |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilstorlek | DN 80 |
Version | AB-QM NovoCon |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |