AB-QM, DN 40, Med testpluggar, Utvändig gänga
003Z1770
RSK: 5401112
AB-QM NovoCon DN 40, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 40, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M
Bruttovikt | 6.984 Kg |
Nettovikt | 6.834 Kg |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Bruttovikt | 6.984 Kg |
Nettovikt | 6.834 Kg |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 7.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN40 DN50 |
Slaglängd [mm] | 10 mm |
Starttryck [kPa] | 30 KPa |
Ställdonsanslutning | Danfoss-standard |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilstorlek | DN 40 |
Version | AB-QM NovoCon |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, som ska användas med NovoCon M |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 7.5 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN40 DN50 |
Slaglängd [mm] | 10 mm |
Starttryck [kPa] | 30 KPa |
Ställdonsanslutning | Danfoss-standard |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventilstorlek | DN 40 |
Version | AB-QM NovoCon |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |