AB-QM Flexo, DN 20, Med testpluggar

003Z1723

AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN20 w. strainer

Produktinformation

Bruttovikt 2.23 Kilogram
Nettovikt 1.73 Kilogram
Volym 10.108 Liter
EAN 5715162960103

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN20 w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde, nominellt värde [m³/h] 1.1 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM Flexo
Ventilstorlek DN 20
Version Right-hand

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality