AB-QM Flexo, DN 15, Med testpluggar

003Z1721

AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15 w. strainer

Produktinformation

Bruttovikt 1.96 Kilogram
Nettovikt 1.46 Kilogram
Volym 10.108 Liter
EAN 5715162960080

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15 w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde, nominellt värde [m³/h] 0.65 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM Flexo
Ventilstorlek DN 15
Version Right-hand