AB-QM Flexo, DN 15, Högt flöde, Med testpluggar

003Z1622

RSK: 5356285

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer

Produktinformation

Bruttovikt 1.94 Kilogram
Nettovikt 1.46 Kilogram
Volym 10.108 Liter
EAN 5702424604677

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 HF w. strainer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde, nominellt värde [m³/h] 1.2 m³/h
Flödestyp Högt flöde
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM Flexo
Ventilstorlek DN 15
Version Left-hand

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality