AB-QM, DN 15, Med testpluggar, Utvändig gänga

003Z1212

RSK: 5401066

AB-QM DN 15, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.506 Kilogram
Nettovikt 0.506 Kilogram
Volym 0.894 Liter
EAN 5710104029900

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 0.45 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr 0006aa28-045a-433d-9d08-106ffd468f9c
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN15 with measuring nipples
Slaglängd [mm] 2.25 mm
Starttryck [kPa] 16 KPa
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)
Ventilstorlek DN 15
Version AB-QM 3.0
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality