AB-QM, DN 32, Utan testpluggar, Utvändig gänga

003Z1205

RSK: 5401076

AB-QM DN 32, utan testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 2.26 Kilogram
Nettovikt 2.23 Kilogram
Volym 2.685 Liter
EAN 5710104029863

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 32, utan testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 3.2 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr 8650187b-c47a-48a1-b569-4d9612a0986b
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN10-32
Slaglängd [mm] 4.5 mm
Starttryck [kPa] 25 KPa
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Utan testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)
Ventilstorlek DN 32
Version AB-QM
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality