MSV-F2, DN 400, PN 16, Fläns

003Z1144

RSK: 4883355

MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve

Produktinformation

Bruttovikt 578 Kilogram
Nettovikt 460 Kilogram
Volume 1245 Liter
EAN 5710104523453

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 400 with test plugs PN16, manual balancing valve
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 3516 m³/h
Kvs-värden [m³/h] [Max] 3500 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 DN200-DN400
Testpluggar Ja
Tryckklass PN 16
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn
Ventilstorlek DN 400
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality