MSV-F2, DN 350, PN 16, Fläns

003Z1143

RSK: 4883354

MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve

Produktinformation

Bruttovikt 450 Kilogram
Nettovikt 374 Kilogram
Volume 1245 Liter
EAN 5710104523439

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 2359 m³/h
Kvs-värden [m³/h] [Max] 2300 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 DN200-DN400
Testpluggar Ja
Tryckklass PN 16
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn
Ventilstorlek DN 350
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality