MSV-F2, DN 25, PN 25, Fläns
003Z1094
RSK: 4889962
MSV-F2 DN 25 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
MSV-F2 DN 25 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
Bruttovikt | 3.572 Kg |
Nettovikt | 3.119 Kg |
Volume | 6.676 Liter |
EAN | 5702421557730 |
Bruttovikt | 3.572 Kg |
Nettovikt | 3.119 Kg |
Volume | 6.676 Liter |
EAN | 5702421557730 |
Anslutningstyper | Fläns |
Avstängningsfunktion | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 25 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil |
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 200 KPa |
Dräneringsfunktion | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningsskala | Ja |
Kvs-värden [m³/h] | 9 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Manual balancing |
SCIP ID nr | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 25 |
Typ | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn (EN-GJS 400-15) |
Ventilstorlek | DN 25 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Fläns |
Avstängningsfunktion | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 25 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil |
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 200 KPa |
Dräneringsfunktion | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningsskala | Ja |
Kvs-värden [m³/h] | 9 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Manual balancing |
SCIP ID nr | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 25 |
Typ | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn (EN-GJS 400-15) |
Ventilstorlek | DN 25 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |