MSV-F2, DN 400, PN 16, Fläns
003Z1091
RSK: 4889959
MSV-F2 DN 400 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
MSV-F2 DN 400 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
Bruttovikt | 890 Kg |
Nettovikt | 834.5 Kg |
Volume | 1674.4 Liter |
EAN | 5702421557778 |
Bruttovikt | 890 Kg |
Nettovikt | 834.5 Kg |
Volume | 1674.4 Liter |
EAN | 5702421557778 |
Anslutningstyper | Fläns |
Avstängningsfunktion | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 400 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil |
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
Dräneringsfunktion | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningsskala | Ja |
Kvs-värden [m³/h] | 2584.6 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Manual balancing |
SCIP ID nr | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 DN200-DN400 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Gjutjärn (EN-GJL-250) |
Ventilstorlek | DN 400 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Fläns |
Avstängningsfunktion | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 400 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil |
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
Dräneringsfunktion | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningsskala | Ja |
Kvs-värden [m³/h] | 2584.6 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Manual balancing |
SCIP ID nr | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 DN200-DN400 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | MSV-F2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Gjutjärn (EN-GJL-250) |
Ventilstorlek | DN 400 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |