MSV-F2, DN 80, PN 25, Fläns

003Z1072

RSK: 4889967

MSV-F2 DN 80 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 20.213 Kilogram
Nettovikt 20.213 Kilogram
Volym 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 80 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 200 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 122.3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 DN65-DN150
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ MSV-F2
Ventilhus, material Segjärn (EN-GJS 400-15)
Ventilstorlek DN 80