MSV-F2, DN 65, PN 25, Fläns

003Z1071

RSK: 4889966

MSV-F2 DN 65 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 16.246 Kilogram
Nettovikt 16 Kilogram
Volym 25.629 Liter
EAN 5702421551486

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 65 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 200 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 93.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 MNF DN15-300
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ MSV-F2
Ventilhus, material Segjärn (EN-GJS 400-15)
Ventilstorlek DN 65
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality