MSV-F2, DN 50, PN 25, Fläns

003Z1070

RSK: 4889965

MSV-F2 DN 50 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 9.223 Kilogram
Nettovikt 9.223 Kilogram
Volym 15.339 Liter
EAN 5702421551479

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 50 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 200 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 53.8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 MNF DN15-300
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ MSV-F2
Ventilhus, material Segjärn (EN-GJS 400-15)
Ventilstorlek DN 50