MSV-F2, DN 300, PN 16, Fläns

003Z1069

RSK: 4889957

MSV-F2 DN 300 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 473 Kilogram
Nettovikt 420.5 Kilogram
Volym 1324.8 Liter
EAN 5702421551462

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 300 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 1380.2 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 MNF DN15-300
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gjutjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 300
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality