MSV-F2, DN 250, PN 16, Fläns

003Z1068

RSK: 4889956

MSV-F2 DN 250 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 354 Kilogram
Nettovikt 323 Kilogram
Volym 691.2 Liter
EAN 5702420079974

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 250 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 952.3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 MNF DN15-300
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ MSV-F2
Ventilhus, material Gjutjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 250