MSV-F2, DN 125, PN 16, Fläns

003Z1065

RSK: 4889953

MSV-F2 DN 125 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 53.25 Kilogram
Nettovikt 40.6 Kilogram
Volym 209.745 Liter
EAN 5702421551424

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 125 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 304.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 MNF DN15-300
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ MSV-F2
Ventilhus, material Gjutjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 125