MSV-F2, DN 65, PN 16, Fläns

003Z1062

RSK: 4889950

MSV-F2 DN 65 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 16.668 Kilogram
Nettovikt 14.8 Kilogram
Volym 37.544 Liter
EAN 5702421551394

 

Anslutningstyper Fläns
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 65 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 93.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-F2 MNF DN15-300
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gjutjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 65
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality