AB-QM, DN 50, Med testpluggar, Utvändig gänga

003Z0771

RSK: 5400990

AB-QM DN 50, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 7.906 Kilogram
Nettovikt 7.866 Kilogram
Volym 18.972 Liter
EAN 5710104034065

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 50, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 12.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr abe01bf1-3944-4dc4-bcdf-dd3f4721754b
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN50 PN16 3TP
Slaglängd [mm] 10 mm
Starttryck [kPa] 30 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 50
Version AB-QM