AB-QM, DN 40, Med testpluggar, Utvändig gänga

003Z0770

RSK: 5400989

AB-QM DN 40, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 7.024 Kilogram
Nettovikt 6.834 Kilogram
Volym 18.147 Liter
EAN 5710104034058

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 40, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 7.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr bfc16276-ef49-4e9e-87b4-89e502e89d1b
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN40 PN16 3TP
Slaglängd [mm] 10 mm
Starttryck [kPa] 30 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 40
Version AB-QM