AB-QM, DN 250, Högt flöde, Med testpluggar, Fläns

003Z0718

RSK: 5401001

AB-QM DN 250 HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 378 Kilogram
Nettovikt 378 Kilogram
Volym 844.8 Liter
EAN 5702425082146

 

Anslutningstyper Fläns
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 250 HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 370 m³/h
Flödestyp Högt flöde
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr dfb47b39-658b-43a4-9ef8-7dfaa7d62cae
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN250
Slaglängd [mm] 30 mm
Starttryck [kPa] 60 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 250
Version AB-QM