AB-QM, DN 200, Högt flöde, Med testpluggar, Fläns

003Z0717

RSK: 5400999

AB-QM DN 200 HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 253.6 Kilogram
Nettovikt 253 Kilogram
Volym 700.8 Liter
EAN 5702425082139

 

Anslutningstyper Fläns
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 200 HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 270 m³/h
Flödestyp Högt flöde
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN 125 - 250
Slaglängd [mm] 30 mm
Starttryck [kPa] 60 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 200
Version AB-QM