AB-QM, DN 125, Högt flöde, Med testpluggar, Fläns

003Z0715

RSK: 5400995

AB-QM DN 125 HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 123.8 Kilogram
Nettovikt 123.8 Kilogram
Volym 662.4 Liter
EAN 5702425082115

 

Anslutningstyper Fläns
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 125 HF, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 110 m³/h
Flödestyp Högt flöde
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN125
Slaglängd [mm] 30 mm
Starttryck [kPa] 60 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 125
Version AB-QM