AB-QM, DN 150, Med testpluggar, Fläns

003Z0706

RSK: 5400996

AB-QM DN 150, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 160 Kilogram
Nettovikt 138 Kilogram
Volym 648 Liter
EAN 5702420085890

 

Anslutningstyper Fläns
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-QM DN 150, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 145 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN150
Slaglängd [mm] 30 mm
Starttryck [kPa] 40 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 150
Version AB-QM
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality