MTCV, Version: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, A-version, eftermontering, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Produktinformation

Bruttovikt 0.62 Kilogram
Nettovikt 0.616 Kilogram
Volym 0.514 Liter
EAN 5710104011462

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, A-version, eftermontering, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
Desinficeringsfunktion Nej
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 100 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [°C] 50 °C
Kvs-värden [m³/h] 1.8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Produktgrupp Hot water balancing
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Tryckklass PN 10
Typ MTCV
Ventilhus, material Rg5
Ventilstorlek DN 20
Version A

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality