CCR3+

003Z0396

CCR3+ controller returtempertaurkontroll och logger

Produktinformation

Bruttovikt 0.448 Kilogram
Nettovikt 0.3 Kilogram
Volym 2.107 Liter
EAN 5702428512732

 

Algoritmtyp PWM
Antal reglerade stammar (normal) 20
Antal reglerade stammar (parallellanslutning) 36
Datakommunikationsprotokoll Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Description CCR3+ controller returtempertaurkontroll och logger
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Installation DIN-skena, 35 mm
IP-klassning IP20
Larmutgångssignal [A] 1 A
Larmutgångssignal DC [V] 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktetikett Yes
Produktgrupp One-pipe solutions
Typ CCR3+
Typ av motor NO (normalt öppen)
Utgångssignal till ställdon [A] 1 A
Utgångssignal till ställdon [V] 24 V
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality