Ansl.stl (köldmedium) |
1/4 in - 6 mm |
Ansl.typ (köldmedium) |
SAE flare |
Anslutning invändig/utvändig |
Invändig |
Anslutning, standard |
ISO 228-1 |
Anslutningsstorlek [in] |
1 |
Anslutningstyp |
G |
Antal per förpackningsformat |
10 antal |
China RoHS compliance |
Yes |
Differenstryck [bar] |
10 bar |
Differentialtryck [psi] |
145 psi |
Dysstorlek [mm] |
25 mm |
Dysstorlek, fraktion [tum] |
1 in |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Godkännanden |
KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
Husmaterial |
Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv värde [gal/min] |
6.4 gal/min |
Kv värde [m³/h] |
5.5 m³/h |
Köldmedium |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] |
45.2 bar |
Max. Arbetstryck [bar] |
16 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
232 psig |
Max. test tryck (kylm.)[bar] |
60 bar |
Max. test tryck (kylm.)[psig] |
870.2 psig |
Max. testtryck [bar] Pe |
24 bar |
Max. testtryck [psig] |
348 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] |
130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] |
-25 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] |
266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] |
-13 °F |
Medium |
Sötvatten Neutralt medium |
Oljefria köldmedier |
R513A |
Product Name Description |
Pressure operated water valve |
Produktgrupp |
Water regulating valves |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör Vattenventil, tillbehör |
Regleringstryck, område [bar] [Max] |
29 bar |
Regleringstryck, område [bar] [Min] |
15 bar |
SCIP ID nr |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP-dokumentproduktnamn |
WVS/WVTS |
Servicerbar |
Vattenventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
Oljefria tillämpningar |
Typ |
WVFX 25 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Öppningskonfiguration |
Öppnas vid stigande kond. tryck |