AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Invändig gänga

003N3232

RSK: 5402326

AVTB 20 Termostatisk ventil 0-30#C

Produktinformation

Bruttovikt 1.72 Kilogram
Nettovikt 1.634 Kilogram
Volym 4.082 Liter
EAN 5702421100189

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Rp 3/4
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB 20 Termostatisk ventil 0-30#C
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Flödesreglering Nej
Funktion Temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Ja
Givaranslutning M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 3.4 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material NBR/mässing W. nr 2.0402
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 55 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Temperature controllers
Reaktionstid stängd [sek] 15 "
Reaktionstid öppen [sek] 3 "
Returbegränsarfunktion Nej
Stand. för godkännande ETA VA 1.54/18952
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 18 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 210 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 30 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 0 °C
Temperaturreglering Ja
Tidskonstant [sek] 3 "
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Tryckklass PN 16
Typ AVTB
Ventilhus, material Mässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 20
Ventilsäte, material Cr Ni stål W. nr 1.4301