AVTB (snabb), 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 0.0 m, Invändig gänga
003N2252
RSK: 5402367
AVTB 15 Termostatisk ventil 20-60#C
AVTB 15 Termostatisk ventil 20-60#C
Bruttovikt | 1.667 Kilogram |
Nettovikt | 1.351 Kilogram |
Volume | 4.12 Liter |
EAN | 5702421100158 |
Bruttovikt | 1.667 Kilogram |
Nettovikt | 1.351 Kilogram |
Volume | 4.12 Liter |
EAN | 5702421100158 |
Anslutning, standard | ISO 7/1 |
Anslutningsstorlek | Rp 1/2 |
Anslutningstyper | Invändig gänga |
Antal portar | 2 |
Description | AVTB 15 Termostatisk ventil 20-60#C |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödesegenskaper | Linjär |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Temp.regulator |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Givaranslutning | M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999 |
Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] | 0 m |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kvs-värden [m³/h] | 1.9 m³/h |
Kägel-/sätesförsegling material | NBR/mässing W. nr 2.0402 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 90 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgrupp | Temperature controllers |
Reaktionstid stängd [sek] | 3 " |
Reaktionstid öppen [sek] | 3 " |
Returbegränsarfunktion | Nej |
Stand. för godkännande | ETA VA 1.54/18952 |
Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
Temperaturgivare, diameter [mm] | 18 mm |
Temperaturgivare, längd [mm] | 210 mm |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 20 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Typ | AVTB (fast) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Mässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
Ventilkägla material | NBR-gummi |
Ventilsäte, material | Cr Ni stål W. nr 1.4301 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning, standard | ISO 7/1 |
Anslutningsstorlek | Rp 1/2 |
Anslutningstyper | Invändig gänga |
Antal portar | 2 |
Description | AVTB 15 Termostatisk ventil 20-60#C |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödesegenskaper | Linjär |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Temp.regulator |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Givaranslutning | M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999 |
Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] | 0 m |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kvs-värden [m³/h] | 1.9 m³/h |
Kägel-/sätesförsegling material | NBR/mässing W. nr 2.0402 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 90 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgrupp | Temperature controllers |
Reaktionstid stängd [sek] | 3 " |
Reaktionstid öppen [sek] | 3 " |
Returbegränsarfunktion | Nej |
Stand. för godkännande | ETA VA 1.54/18952 |
Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
Temperaturgivare, diameter [mm] | 18 mm |
Temperaturgivare, längd [mm] | 210 mm |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 60 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 20 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Typ | AVTB (fast) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Mässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
Ventilkägla material | NBR-gummi |
Ventilsäte, material | Cr Ni stål W. nr 1.4301 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |