AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

AVTB termostatställd. 20-60 2 m 9,5 x 180 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.428 Kilogram
Nettovikt 0.409 Kilogram
Volym 2.076 Liter
EAN 5702421100066

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB termostatställd. 20-60 2 m 9,5 x 180 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temp.regulator
Givaranslutning M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 90 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 180 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 20 °C
Tidskonstant [sek] 3 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ AVTB