Reservdel, AVTB; AVTA, Termostatiskt element

003N0075

Typ: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning: Termostatiskt element, Termostatiskt element

Produktinformation

Bruttovikt 0.44 Kilogram
Nettovikt 0.298 Kilogram
Volym 2.076 Liter
EAN 5702423002498

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
Används för produkt AVTA
AVTB
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Fyllning typ Universell
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 23/32 x 8 1/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 18 x 210 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 78 3/4 in
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 57 °C
Max. givartemperatur [°F] 134.6 °F
Produktgrupp Water valves spare parts
Produktnamn Termostatiskt element
SCIP ID nr d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Max] 30 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Min] 0 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Max] 86 °F
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Min] 32 °F
Temp. område AVTB/FJV [°C] [Max] 30 °C
Temp. område AVTB/FJV [°C] [Min] 0 °C
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Max] 86 °F
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Min] 32 °F
Typ Spare part
Typbeteckning Termostatiskt element
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality