Reservdel, AVTB; AVTA, Termostatiskt element

003N0068

Typ: Reservdel, Används för produkt: AVTB; AVTA, Typbeteckning: Termostatiskt element, Termostatiskt element

Produktinformation

Bruttovikt 0.462 Kilogram
Nettovikt 0.393 Kilogram
Volym 2.076 Liter
EAN 5702423024643

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
Används för produkt AVTA
AVTB
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fyllning typ Massa
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 3/8 x 7 3/32 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 9.5 x 180 mm
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 196 3/4 in
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Max. givartemperatur [°C] 90 °C
Max. givartemperatur [°F] 194 °F
Produktgrupp Water valves spare parts
Produktnamn Termostatiskt element
SCIP ID nr d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Max] 65 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [Min] 25 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Max] 149 °F
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [Min] 77 °F
Temp. område AVTB/FJV [°C] [Max] 60 °C
Temp. område AVTB/FJV [°C] [Min] 20 °C
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Max] 140 °F
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Min] 68 °F
Typ Spare part
Typbeteckning Termostatiskt element