Vattenventiler, tillbehör

003N0051

Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 72

Produktinformation

Bruttovikt 0.21 Kilogram
Nettovikt 0.198 Kilogram
Volym 0.221 Liter
EAN 5702423008070

 

Anslutning invändig/utvändig Extern
Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in] 3/4 - 14
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 72 antal
Används för produkt AVTA
AVTB
China RoHS compliance Yes
Dykrör, min. längd [mm] 220 mm
Dykrör, min. längd [tum] 8 11/16 in
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 23/32 x 8 1/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 18 x 210 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material Spec. Mässing
Produktgrupp Water valves accessories
Produktnamn Givarficka
SCIP ID nr d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Typ Accessory
Typbeteckning Givarficka
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality