Vattenventiler, tillbehör, DYKRÖR AVT 3/4 MÄSSING

003N0050

RSK: 5402268

DYKRÖR AVT 3/4 MÄSSING, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 72

Produktinformation

Bruttovikt 0.21 Kilogram
Nettovikt 0.18 Kilogram
Volym 0.221 Liter
EAN 5702423013463

 

Anslutning invändig/utvändig Extern
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 72 antal
Används för produkt AVTA
AVTB
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dykrör, min. längd [mm] 220 mm
Dykrör, min. längd [tum] 8 11/16 in
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 23/32 x 8 1/4 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 18 x 210 mm
Material Spec. Mässing
Produktgrupp Water valves accessories
Produktnamn Givarficka
SCIP ID nr fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
SCIP-dokumentproduktnamn Accessory Sensor Pocket G 3/4"
Typ Accessory
Typbeteckning Givarficka