PFM 100

003L8260

RSK: 5117803

PFM 100, mätinstrument som används för mätning av differenstryck.

Produktinformation

Bruttovikt 1.492 Kilogram
Nettovikt 0.32 Kilogram
Volym 7.9 Liter
EAN 5702420119403

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PFM 100, mätinstrument som används för mätning av differenstryck.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -5 °C
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktetikett Yes
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
SCIP-dokumentproduktnamn 003L8260
Tryck [bar] [Max] 10 bar
Tryck [bar] [Min] 0 bar
Tryckanslutningstyp R21
Typ PFM 100