ASV-M, DN 50, Utvändig gänga

003L7702

ASV-M DN 50, utvändig gänga, avstängningsventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.964 Kilogram
Nettovikt 1.964 Kilogram
Volym 2.506 Liter
EAN 5702421561249

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-M DN 50, utvändig gänga, avstängningsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesbegränsning Ja
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-I/M"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-M
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 50