ASV-M, DN 40, Invändig gänga

003L7685

RSK: 5406556

ASV-M DN 40, invändig gänga, avstängningsventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.504 Kilogram
Nettovikt 1.504 Kilogram
Volym 8.316 Liter
EAN 5702421528051

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-M DN 40, invändig gänga, avstängningsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesbegränsning Ja
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 10 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-I/M"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-M
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 40
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality