ASV-M, DN 20, Invändig gänga

003L7682

RSK: 5406553

ASV-M DN 20, invändig gänga, avstängningsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.49 Kilogram
Nettovikt 0.46 Kilogram
Volym 2.946 Liter
EAN 5702421528020

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-M DN 20, invändig gänga, avstängningsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesbegränsning Ja
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-I/M"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-M
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 20