ASV-I, DN 25, Utvändig gänga

003L7648

ASV-I DN 25, utvändig gänga, injusteringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.862 Kilogram
Nettovikt 0.859 Kilogram
Volym 5.219 Liter
EAN 5702421529270

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 25, utvändig gänga, injusteringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
Dräneringsfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesbegränsning Ja
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-I/M"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-I
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 25