ASV-P, DN 20, Invändig gänga

003L7622

RSK: 5406548

ASV-P DN 20, invändig gänga, automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.088 Kilogram
Nettovikt 1.077 Kilogram
Volym 3.063 Liter
EAN 5702421527825

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-P DN 20, invändig gänga, automatisk balanseringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 10 KPa
Flödesbegränsning Nej
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Returrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-P DN15-40"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-P
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 20