ASV-P, DN 15, Invändig gänga

003L7621

RSK: 5406547

ASV-P DN 15, invändig gänga, automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.734 Kilogram
Nettovikt 0.729 Kilogram
Volym 1.862 Liter
EAN 5702421527818

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-P DN 15, invändig gänga, automatisk balanseringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 10 KPa
Flödesbegränsning Nej
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Returrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-P DN15-40"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-P
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 15
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality