AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Utvändig gänga

003L7016

AVTQ PN16 15/1,6 40C gänga ret, l-p

Produktinformation

Bruttovikt 3.604 Kilogram
Nettovikt 3.604 Kilogram
Volym 8.99 Liter

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Contain batteries No
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C gänga ret, l-p
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Split
Funktion Flödeskompenserad temperaturregulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Givaranslutning M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 1 m
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material EPDM/Rostfritt stål 1.4571
Läckagenivå [% kvs] < 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 130 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Mediumalternativ 2 tappvarmvatten Tappvarmvatten (kloridhalt (Cl-halt) max. 200 PPM)
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Temperature controllers
Reaktionstid stängd [sek] 4 "
Reaktionstid öppen [sek] 4 "
Regleringsfaktor 100:1
Regulatorns membranmaterial EPDM
SCIP ID nr 00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f
SCIP-dokumentproduktnamn AVTQ3
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 15 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 90 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 45 °C
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Tryckklass PN 16
Typ AVTQ
Ventilhus, material Rg5 W. nr 2.1096.01
Ventilkägla material EPDM-gummi
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material CrNi stål W. nr 1.4404