Automatisk shuntregulator, AVDO, DN 25, Vinkel, Invändig gänga, Utvändig gänga

003L6013

RSK: 5406713

Självverkande ventil för konstant flöde

Produktinformation

Bruttovikt 1.078 Kilogram
Nettovikt 0.858 Kilogram
Volym 1.094 Liter
EAN 5702420017099

 

Anslutningar 1"
Anslutningsstorlek in Rp 1
Anslutningsstorlek ut R 1
Anslutningstyper Threaded
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description Självverkande ventil för konstant flöde
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.5 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Inlopp anslutningstyp Invändig gänga
Inställning [bar] [Max] 0.5 bar
Inställning [bar] [Min] 0.05 bar
Konstruktion Vinkel
Produktgrupp Automatic Bypass Control
SCIP ID nr 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
SCIP-dokumentproduktnamn AVDO COMMERCIAL 25
Typ AVDO
Utlopp anslutningstyp Utvändig gänga
Ventilstorlek DN 25
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality