Automatisk shuntregulator, AVDO, DN 25, Vinkel, Invändig gänga, Invändig gänga

003L6012

RSK: 5406710

Självverkande ventil för konstant flöde

Produktinformation

Bruttovikt 0.874 Kilogram
Nettovikt 0.839 Kilogram
Volym 1.124 Liter
EAN 5702420017105

 

Anslutningar 1"
Anslutningsstorlek in Rp 1
Anslutningsstorlek ut Rp 1
Anslutningstyper Threaded
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description Självverkande ventil för konstant flöde
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.5 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Inlopp anslutningstyp Invändig gänga
Inställning [bar] [Max] 0.5 bar
Inställning [bar] [Min] 0.05 bar
Konstruktion Vinkel
Produktgrupp Automatic Bypass Control
SCIP ID nr 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
SCIP-dokumentproduktnamn AVDO COMMERCIAL 25
Typ AVDO
Utlopp anslutningstyp Invändig gänga
Ventilstorlek DN 25
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality