Automatisk shuntregulator, AVDO, DN 20, Vinkel, Invändig gänga, Utvändig gänga

003L6008

RSK: 5406712

Självverkande ventil för konstant flöde

Produktinformation

Bruttovikt 0.8 Kilogram
Nettovikt 0.768 Kilogram
Volym 1.032 Liter
EAN 5702420017129

 

Anslutningar 3/4"
Anslutningsstorlek in Rp 3/4
Anslutningsstorlek ut R 3/4
Anslutningstyper Threaded
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description Självverkande ventil för konstant flöde
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Inlopp anslutningstyp Invändig gänga
Inställning [bar] [Max] 0.5 bar
Inställning [bar] [Min] 0.05 bar
Konstruktion Vinkel
Produktgrupp Automatic Bypass Control
SCIP ID nr 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP-dokumentproduktnamn AVDO COMMERCIAL 20
Typ AVDO
Utlopp anslutningstyp Utvändig gänga
Ventilstorlek DN 20
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality