Automatisk shuntregulator, AVDO, DN 15, Vinkel, Invändig gänga, Utvändig gänga

003L6003

RSK: 5406711

Självverkande ventil för konstant flöde

Produktinformation

Bruttovikt 0.706 Kilogram
Nettovikt 0.706 Kilogram
Volym 1.101 Liter
EAN 5702420017082

 

Anslutningar 1/2"
Anslutningsstorlek in Rp 1/2
Anslutningsstorlek ut R 1/2
Anslutningstyper Threaded
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description Självverkande ventil för konstant flöde
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.5 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlopp anslutningstyp Invändig gänga
Inställning [bar] [Max] 0.5 bar
Inställning [bar] [Min] 0.05 bar
Konstruktion Vinkel
Produktgrupp Automatic Bypass Control
SCIP ID nr 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP-dokumentproduktnamn AVDO COMMERCIAL 15
Typ AVDO
Utlopp anslutningstyp Utvändig gänga
Ventilstorlek DN 15
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality