AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A

003L5031

RSK: 5401013

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 utv. gän. retur

Produktinformation

Bruttovikt 0.702 Kilogram
Nettovikt 0.702 Kilogram
Volym 1.262 Liter
EAN 5702421521595

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Contain batteries No
Description AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 utv. gän. retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.25 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.05 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100 % 0.41
Kavitationsfaktor 25 % 0.69
Kavitationsfaktor 50 % 0.62
Kavitationsfaktor 75 % 0.6
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AVPL
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla DP, material Rostfritt stål
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål
Version för montage Retur